• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Однорядные шарикоподшипники

6988 - NTN

6988

Самые распространённые - однорядные радиальные шарикоподшипники. Они доступны в различных размерах и исполнениях: защита уплотнением или пластиной, наличие или отсутствие стопорного кольца, различные зазоры и типы сепараторов, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр440 mm
D - Наружный диаметр600 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца74 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Класс радиального зазораCN
Вес60 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность405 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность615 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка18 kN
f0 - Коэффициент16.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой890 tr/min
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала456 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса584 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image