Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7001CVUJ74 - SNR

7001CVUJ74

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр12 mm
D - Наружный диаметр28 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца8 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца16,65 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца23,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца25,72 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси7 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4
Вес0,02 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность6,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,2 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,15 kN
f0 - Коэффициент13.2
Преднатяг7
Величина преднатяга0,03 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,235 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)6,765 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,978 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,989 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,385 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала14,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала14,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса25,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса25,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image