Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR | 
| d - Внутренний диаметр | 15 mm | 
| D - Наружный диаметр | 32 mm | 
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 9 mm | 
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 20,15 mm | 
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 26,9 mm | 
| D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 28,84 mm | 
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 8 mm | 
| α - Угол контакта | 15 ° | 
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm | 
| r1s - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm | 
| Класс точности | P4 | 
| Вес | 0,028 kg | 
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 6,6 kN | 
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 3,8 kN | 
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,21 kN | 
| f0 - Коэффициент | 13.28 | 
| Коэффициент осевого перемещения K | 2.08 | 
| Преднатяг | 7 | 
| Величина преднатяга | 0,032 kN | 
| Осевая жесткость | 23 N/µm | 
| Радиальная жесткость | 133 N/µm | 
| Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C | 
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C | 
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 74000 tr/min | 
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 49000 tr/min | 
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5,228 Hz | 
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 7,772 Hz | 
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,746 Hz | 
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,373 Hz | 
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,402 Hz | 
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 17,5 mm | 
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 17,5 mm | 
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 29,5 mm | 
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 29,5 mm | 
| r1a - Максимальный радиус галтели | 0,3 mm | 
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |