Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7002CVUJ74A - SNR

7002CVUJ74A

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца20,15 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца26,9 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца28,84 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси8 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4
Вес0,028 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность6,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,8 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,21 kN
f0 - Коэффициент13.28
Коэффициент осевого перемещения K2.08
Преднатяг7
Величина преднатяга0,032 kN
Осевая жесткость23 N/µm
Радиальная жесткость133 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом74000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой49000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,228 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,772 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,746 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,373 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,402 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала17,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала17,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса29,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса29,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image