Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7002HVUJ84 - SNR

7002HVUJ84

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца20,15 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца26,9 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца29,35 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси8 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP4
Вес0,028 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность6,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,85 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,17 kN
f0 - Коэффициент14.4
Преднатяг8
Величина преднатяга0,16 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,306 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,694 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,768 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,384 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,408 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала17,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала17,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса29,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса29,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image