Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7002UADG/GNP42 - NTN

7002UADG/GNP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр15 mm
D - Наружный диаметр32 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца20,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца19,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца26,1 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца28,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси10 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Класс точностиP42
Вес0,03 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3,55 kN
f0 - Коэффициент14.4
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом69800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой43200 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,059 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала17,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса29,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса30,8 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,15 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image