Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 17 mm |
| D - Наружный диаметр | 35 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 10 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 22,65 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 29,4 mm |
| D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 31,97 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 9 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| Класс точности | P4 |
| Вес | 0,037 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 6,9 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 4,25 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,19 kN |
| f0 - Коэффициент | 14.8 |
| Преднатяг | 7 |
| Величина преднатяга | 0,06 kN |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
|---|---|
| BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 5,838 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 8,162 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,309 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,655 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,417 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 19,5 mm |
| db min - Минимальный диаметр буртика вала | 19,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 32,5 mm |
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 32,5 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |