Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
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
7004CVUJ84 - SNR

7004CVUJ84

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр20 mm
D - Наружный диаметр42 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца26,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца35,45 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца38,58 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси10 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,06 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность11,7 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,32 kN
f0 - Коэффициент14
Преднатяг8
Величина преднатяга0,18 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,214 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,786 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,691 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,346 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала24,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала24,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса37,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса37,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image