Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7005CVDUJ74 - SNR

7005CVDUJ74

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца32,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца40,05 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца43,05 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси11 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес0,076 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность8,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,48 kN
f0 - Коэффициент14.7
Преднатяг7
Величина преднатяга0,07 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом49000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой32000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,222 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,778 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,505 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,753 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,415 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала29,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала29,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса42,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image