Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7005UADGD2/GNP42 - NTN

7005UADGD2/GNP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца32,6 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца30,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца39,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца42,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси14,5 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс точностиP42
Вес0,079 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность13 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,65 kN
f0 - Коэффициент14.9
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом45600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой28200 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,118 kN
Осевая жесткость89,7 N/µm
Радиальная жесткость188 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала29,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса42,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса44,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image