Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 25 mm |
D - Наружный диаметр | 47 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 12 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 32,6 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 30,9 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 39,4 mm |
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 42,9 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 16,5 mm |
α - Угол контакта | 30 ° |
rs - Минимальный радиус галтели | 0,6 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
Класс точности | P42 |
Вес | 0,079 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 12,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 7,4 kN |
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом | 32500 tr/min |
Nlim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 23900 tr/min |
Преднатяг | GL |
Величина преднатяга | 0,049 kN |
Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 29,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 42,5 mm |
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 44,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 0,3 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,6 mm |