Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
d - Внутренний диаметр | 30 mm |
D - Наружный диаметр | 55 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 13 mm |
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 38,1 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 46,95 mm |
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 50,93 mm |
а - Точка приложения нагрузки на оси | 12 mm |
α - Угол контакта | 25 ° |
rs - Минимальный радиус галтели | 1,5 mm |
r1s - Минимальный радиус галтели | 1 mm |
Класс точности | P4 |
Вес | 0,112 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 15,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,51 kN |
f0 - Коэффициент | 15.1 |
Преднатяг | 8 |
Величина преднатяга | 0,4 kN |
Tmin - Мин. рабочая температура | -30 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 6,781 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 9,219 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,424 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 5,811 Hz |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 35,5 mm |
db min - Минимальный диаметр буртика вала | 35,5 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 49,5 mm |
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 49,5 mm |
r1a - Максимальный радиус галтели | 1 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1,5 mm |