Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 55 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 13 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 39,2 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 37,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 46,9 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 50,7 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 12,3 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P42 Вес 0,11 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 17,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 11 kN f0 - Коэффициент 14.9 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 43600 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 27200 tr/min Преднатяг GN Величина преднатяга 0,098 kN Осевая жесткость 48 N/µm Радиальная жесткость 261,4 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 35,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 49,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 50,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors