• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7006UG/GLP42 - NTN

7006UG/GLP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр55 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца13 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца39,2 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца37,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца46,9 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца50,7 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси19 mm
α - Угол контакта30 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP42
Вес0,11 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность16,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность10,2 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом27200 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой20000 tr/min
ПреднатягGL
Величина преднатяга0,059 kN
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала35,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса49,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса50,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image