Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 90 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 18 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 66,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 78,2 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 81,9 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 19 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 0,39 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 31,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 27,6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,46 kN f0 - Коэффициент 15.738 Коэффициент осевого перемещения K 1.13 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,16 kN Осевая жесткость 70 N/µm Радиальная жесткость 402 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 24000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 16000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,731 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,27 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,486 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,743 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,437 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 62 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 62 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 83 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors