Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 110 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 20 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 82,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 97,4 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 103,25 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 31 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 0,61 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 45,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 42,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,4 kN f0 - Коэффициент 15.915 Коэффициент осевого перемещения K 0.49 Преднатяг 8 Величина преднатяга 1,2 kN Осевая жесткость 320 N/µm Радиальная жесткость 643 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 18000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 11500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 9,241 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,759 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,451 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,726 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 77 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 77 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 103 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 103 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors