Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 90 mm D - Наружный диаметр 140 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 24 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 106,9 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 103 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 123,2 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 131,1 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 27,5 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 1,17 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 82 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 72,5 kN f0 - Коэффициент 15.7 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 16300 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 10200 tr/min Преднатяг GL Величина преднатяга 0,147 kN Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 98,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 131,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 134,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors