Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7021UCG/GNP42U3G - NTN

7021UCG/GNP42U3G

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца26 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца123,5 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца119,2 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца141,5 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца150,2 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси30,8 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP42
Вес1,58 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность101 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность93,5 kN
f0 - Коэффициент15.9
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом14100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8800 tr/min
ПреднатягGN
Величина преднатяга0,55 kN
Осевая жесткость134,4 N/µm
Радиальная жесткость775 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала115 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса150 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса154,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image