• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7024CVUJ74 - SNR

7024CVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца28 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца139,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца160,6 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца168,91 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси34 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес2,15 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность100 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность109 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,75 kN
f0 - Коэффициент16.103
Коэффициент осевого перемещения K0.84
Преднатяг7
Величина преднатяга0,53 kN
Осевая жесткость139 N/µm
Радиальная жесткость812 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом11500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой7700 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,207 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,793 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,481 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,241 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,444 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала130 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала130 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса170 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса170 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image