Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 28 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 139,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 160,6 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 168,91 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 49 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 2 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 2,13 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 94,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 103 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 4,75 kN f0 - Коэффициент 16.268 Коэффициент осевого перемещения K 0.4 Преднатяг 8 Величина преднатяга 2,49 kN Осевая жесткость 504 N/µm Радиальная жесткость 1013 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 10500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 7000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 10,287 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 12,713 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,494 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,247 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,447 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 130 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 130 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 170 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 170 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors