Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7028HVUJ74 - SNR

7028HVUJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр210 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца33 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца162,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца198,094 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца187,423 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси57 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес3,42 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность128 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность144 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,1 kN
f0 - Коэффициент16.235
Коэффициент осевого перемещения K0.38
Преднатяг7
Величина преднатяга1,65 kN
Осевая жесткость450 N/µm
Радиальная жесткость949 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом9100 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)10,271 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)12,729 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,383 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,192 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,447 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала150 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала150 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса200 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса200 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image