Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 12 mm D - Наружный диаметр 24 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 6 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 15,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 19,6 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 21,13 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 5 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4 Вес 0,011 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 3,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1,65 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,09 kN f0 - Коэффициент 13.034 Коэффициент осевого перемещения K 2.37 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,015 kN Осевая жесткость 15 N/µm Радиальная жесткость 88 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 97000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 64000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,361 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 7,639 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,343 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,672 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,412 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 14,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 14,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 21,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 21,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors