Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 30 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 7 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 21 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 26,6 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 28,22 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 7 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4 Вес 0,017 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 4,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2,7 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,16 kN f0 - Коэффициент 12.709 Коэффициент осевого перемещения K 2.12 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,075 kN Осевая жесткость 32 N/µm Радиальная жесткость 164 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 74000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 49000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,872 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,128 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,841 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,921 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,419 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 19,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 19,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 27,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 27,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors