Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 30 mm D - Наружный диаметр 47 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 9 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 35,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 41,9 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 43,92 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 10 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4 Вес 0,047 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 7,8 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 5,9 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,33 kN f0 - Коэффициент 15.025 Коэффициент осевого перемещения K 1.68 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,04 kN Осевая жесткость 30 N/µm Радиальная жесткость 178 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 45000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 30000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 7,925 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 10,075 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 7,969 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 3,985 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,44 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 32,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 32,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 44,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 44,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors