Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 68 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 52,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 60,7 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 63,62 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 19 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4 Вес 0,128 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 13,7 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 12 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,69 kN f0 - Коэффициент 16.355 Коэффициент осевого перемещения K 0.62 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,12 kN Осевая жесткость 113 N/µm Радиальная жесткость 241 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 28000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 18500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 8,981 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 11,019 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,805 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,403 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,449 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 49,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 49,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 63,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors