• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7203BG - NTN

7203BG

Радиальный шарикоподшипник качения, сепаратор из листовой стали

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр17 mm
D - Наружный диаметр40 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца12 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси18 mm
α - Угол контакта40 °
rs - Минимальный радиус галтели0,6 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,3 mm
Класс радиального зазораCN
Вес0,066 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,2 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,48 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом22000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой17000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала21,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала19,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса35,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса37,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,3 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image