Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 40 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 12 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 24,1 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 32,95 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 35,98 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 13 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,6 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,3 mm Класс точности P4 Вес 0,065 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 10,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 6 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,35 kN f0 - Коэффициент 13.221 Коэффициент осевого перемещения K 0.94 Преднатяг 7 Величина преднатяга 0,09 kN Осевая жесткость 68 N/µm Радиальная жесткость 145 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 51000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 33000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,32 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,68 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,03 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,015 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,393 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 21,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 21,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 35,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 35,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,3 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,6 mm
Industry Calcul Factors