• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7205CG1DUJ74 - SNR

7205CG1DUJ74

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр52 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца15 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца34,04 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца44,05 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца47,73 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси13 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,6 mm
Класс точностиP4
Вес0,128 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность17,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,1 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,59 kN
f0 - Коэффициент14.052
Коэффициент осевого перемещения K1.56
Преднатяг7
Величина преднатяга0,1 kN
Осевая жесткость46 N/µm
Радиальная жесткость248 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом43000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой27000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,224 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,776 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,732 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,366 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,402 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала30,5 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала30,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса46,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса46,5 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,6 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image