Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 45 mm D - Наружный диаметр 85 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 57,4 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 72,45 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 78,97 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 18 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,6 mm Класс точности P4 Вес 0,416 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 42,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 31 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 1,67 kN f0 - Коэффициент 14.234 Коэффициент осевого перемещения K 1.27 Преднатяг 8 Величина преднатяга 0,7 kN Осевая жесткость 118 N/µm Радиальная жесткость 555 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 25000 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 16000 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,679 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,321 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,936 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,468 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,406 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 52 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 52 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 78 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 78 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,6 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm
Industry Calcul Factors