Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 100 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 21 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 69 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 85,8 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 93,02 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 29 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 1,5 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс точности P4 Вес 0,62 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 52,9 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 41 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 2,3 kN f0 - Коэффициент 14.757 Коэффициент осевого перемещения K 0.56 Преднатяг 8 Величина преднатяга 1,4 kN Осевая жесткость 300 N/µm Радиальная жесткость 588 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 18500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 12500 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,247 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,753 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,273 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,637 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,416 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 63,5 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 63,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 91,5 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1,5 mm
Industry Calcul Factors