Назад

7215HG1UJ74 - SNR

7215HG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Загрузки

CAD file

Технический паспорт

ПОЖАЛУЙСТА, авторизуйтесь, чтобы добавить товары в корзину
Свяжитесь с нами
Спесификация

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

d 75 mm
D 130 mm
B 15 mm
d1 93,8 mm
D1 111,4 mm
D2 120,885 mm
a 31 mm
Контактный угол α 25 °
rs min 1,5 mm
r1s min 0,6 mm
f0 15.062
Класс точности P4
Вес 1,2 kg
Марка SNR
Product classification image

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА

Производительность при динамической нагрузке (C) 74,5 kN
Производительность при статической нагрузке (C0) 62,4 kN
Предельная усталостная нагрузка (Cu) 3,45 kN
Axial displacement K Factor 0.54
Уровень предварительной нагрузки 7
Величина предварительной нагрузки 0,74 kN
Axial rigidity 240 N/µm
Radial rigidity 510 N/µm
Мин. рабочая температура (Tmin) -30 °C
Макс. рабочая температура (Tmax) 120 °C
Предельная скорость масла Lub 14000 tr/min
Предельная скорость смазки Lub 9300 tr/min
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.) 0,423 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.) 5,73 Hz
Собственная частота B.E. (60 об./мин.) 6,342 Hz
Собственная частота B.I. (60 об./мин.) 8,658 Hz

РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ

da min 83,5 mm
db min 83,5 mm
Da max 121,5 mm
Db max 121,5 mm
r1a max 0,6 mm
ra max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image