Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7218CG1UJ74 - SNR

7218CG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр90 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца30 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца113,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца136,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца149,7 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси32 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1 mm
Класс точностиP4
Вес2,24 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность121 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность105 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка4,95 kN
f0 - Коэффициент14.644
Коэффициент осевого перемещения K1.07
Преднатяг7
Величина преднатяга0,76 kN
Осевая жесткость129 N/µm
Радиальная жесткость733 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом13000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой8400 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,212 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,788 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,458 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,729 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,414 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала100 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала100 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса150 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса150 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image