Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 100 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 34 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 127,3 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 153 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 168 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 50 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс точности P4 Вес 3,23 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 141 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 121 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 5,7 kN f0 - Коэффициент 14.821 Коэффициент осевого перемещения K 0.5 Преднатяг 7 Величина преднатяга 1,4 kN Осевая жесткость 320 N/µm Радиальная жесткость 682 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 10500 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6800 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,849 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,151 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,363 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,682 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,418 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 112 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 112 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 168 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 168 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors