Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7222BL1G - NTN

7222BL1G

Радиальный шарикоподшипник качения, массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси84 mm
α - Угол контакта40 °
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес4,54 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность170 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность144 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка8,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом4000 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой3000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала122 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала117 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса188 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса193 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image