Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7222CG1UJ74 - SNR

7222CG1UJ74

Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр200 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца38 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца140,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца169,6 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца186,5 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси40 mm
α - Угол контакта15 °
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс точностиP4
Вес4,53 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность174 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность160 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка6,8 kN
f0 - Коэффициент14.492
Коэффициент осевого перемещения K1.03
Преднатяг7
Величина преднатяга1,08 kN
Осевая жесткость150 N/µm
Радиальная жесткость861 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-30 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом10500 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой6800 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,753 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,247 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,252 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,626 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала122 mm
db min - Минимальный диаметр буртика вала122 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса188 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса188 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image