Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 110 mm D - Наружный диаметр 200 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 38 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 140,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 169,6 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 186,5 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 55 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс точности P4 Вес 4,53 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 166 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 153 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 6,8 kN f0 - Коэффициент 14.757 Коэффициент осевого перемещения K 0.48 Преднатяг 7 Величина преднатяга 1,66 kN Осевая жесткость 352 N/µm Радиальная жесткость 751 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 9400 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 6100 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,83 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,17 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,273 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,637 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,416 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 122 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 122 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 188 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 188 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors