Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7224BG - NTN

7224BG

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси90,5 mm
α - Угол контакта40 °
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес6,21 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность183 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность162 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка9,4 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3700 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала132 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса203 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса208 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image