Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, сепаратор из слоистой фенольной смолы, центрированный по наружному кольцу
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 215 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 40 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 153,2 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 181,8 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 199,1 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 59 mm α - Угол контакта 25 ° rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm r1s - Минимальный радиус галтели 1,1 mm Класс точности P4 Вес 5,6 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 180 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 178 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 7,7 kN f0 - Коэффициент 15.057 Коэффициент осевого перемещения K 0.44 Преднатяг 7 Величина преднатяга 1,72 kN Осевая жесткость 388 N/µm Радиальная жесткость 833 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -30 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 8700 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 5700 tr/min
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,763 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,237 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,722 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,861 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,423 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 132 mm db min - Минимальный диаметр буртика вала 132 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 203 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 203 mm r1a - Максимальный радиус галтели 1 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors