Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 30 mm |
D1 - Крышка внешнего диаметра | 97 mm |
а - Длина корпуса | 145 mm |
c - Высота основания корпуса | 12 mm |
h - Высота центра подшипника | 48,5 mm |
h1 - Высота корпуса | 130 mm |
l1 - Ширина корпуса по крышкам | 59,5 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 130 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 14 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 72 mm |
W2 - Расстояние от основания до конца вала | 51 mm |
Вес | 1,8 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M12 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
Болты крышки | M5x16 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 4 N-m |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Войлочное уплотнение | FS 6 x 5 x 132 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
---|---|
Подшипник | 1207 K C3 |
Закрепительная втулка | H207 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FR72x8x3 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
---|---|
Подшипник | 2207 K C3 |
Закрепительная втулка | H307 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FE72x65x2 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
---|---|
Подшипник | 22207 K |
Закрепительная втулка | H307 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FE72x65x2 |