Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 35 mm |
D1 - Крышка внешнего диаметра | 108 mm |
а - Длина корпуса | 160 mm |
c - Высота основания корпуса | 12 mm |
h - Высота центра подшипника | 54 mm |
h1 - Высота корпуса | 143 mm |
l1 - Ширина корпуса по крышкам | 65,5 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 140 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 14 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 80 mm |
Вес | 2,3 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M12 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
Болты крышки | M5x16 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 4 N-m |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Войлочное уплотнение | FS 6 x 5 x 150 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
---|---|
Подшипник | 1208 K C3 |
Закрепительная втулка | H208 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FR80x7x3 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
---|---|
Подшипник | 2208 K C3 |
Закрепительная втулка | H308 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FE80x70x2 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
---|---|
Подшипник | 22208 K |
Закрепительная втулка | H308 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FE80x70x2 |