Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 40 mm |
| D1 - Крышка внешнего диаметра | 113 mm |
| а - Длина корпуса | 180 mm |
| c - Высота основания корпуса | 12 mm |
| h - Высота центра подшипника | 60 mm |
| h1 - Высота корпуса | 160 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 64,5 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 160 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 14 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 85 mm |
| W2 - Расстояние от основания до конца вала | 56 mm |
| Вес | 3 kg |
| Материал корпуса | grey cast |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M12 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
| Болты крышки | M6x20 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 7 N-m |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Войлочное уплотнение | FS 6 x 5 x 165 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1209 K C3 |
| Закрепительная втулка | H209 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR85x6x3 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2209 K C3 |
| Закрепительная втулка | H309 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FE85x75x2 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 22209 K |
| Закрепительная втулка | H309 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FE85x75x2 |