Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 60 mm |
| D1 - Крышка внешнего диаметра | 152 mm |
| а - Длина корпуса | 225 mm |
| c - Высота основания корпуса | 15 mm |
| h - Высота центра подшипника | 78 mm |
| h1 - Высота корпуса | 203 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 80 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 190 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 14 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 120 mm |
| W2 - Расстояние от основания до конца вала | 69 mm |
| Вес | 5,9 kg |
| Материал корпуса | grey cast |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M12 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
| Болты крышки | M6x20 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 7 N-m |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Войлочное уплотнение | FS 8 x 6,5 x 240 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1213 K C3 |
| Закрепительная втулка | H213 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR120x10x4 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2213 K C3 |
| Закрепительная втулка | H313 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FE120x100x2 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 22213 K |
| Закрепительная втулка | H313 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FE120x100x2 |