Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 60 mm |
D1 - Крышка внешнего диаметра | 152 mm |
а - Длина корпуса | 225 mm |
c - Высота основания корпуса | 15 mm |
h - Высота центра подшипника | 78 mm |
h1 - Высота корпуса | 203 mm |
l1 - Ширина корпуса по крышкам | 86 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 190 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 14 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 120 mm |
Вес | 5,9 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M12 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
Болты крышки | M6x20 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 7 N-m |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Войлочное уплотнение | FS 8 x 6,5 x 240 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
---|---|
Подшипник | 1213 K C3 |
Закрепительная втулка | H213 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FR120x10x4 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
---|---|
Подшипник | 2213 K C3 |
Закрепительная втулка | H313 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FE120x100x2 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
---|---|
Подшипник | 22213 K |
Закрепительная втулка | H313 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FE120x100x2 |