Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 75 mm |
D1 - Крышка внешнего диаметра | 188 mm |
а - Длина корпуса | 210 mm |
c - Высота основания корпуса | 25 mm |
h - Высота центра подшипника | 105 mm |
l1 - Ширина корпуса по крышкам | 114 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 170 mm |
N - Диаметр монтажного отверстия | 18 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 150 mm |
W2 - Расстояние от основания до конца вала | 96 mm |
Вес | 11,5 kg |
Материал корпуса | grey cast |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M16 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
Болты крышки | M8x25 |
Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Войлочное уплотнение | FS 9 x 7,5 x 300 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
---|---|
Подшипник | 1217 K C3 |
Закрепительная втулка | H217 |
Фиксирующее кольцо (x2) | FR150x9x4 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
---|---|
Подшипник | 2217 K C3 |
Закрепительная втулка | H317 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FR150x10x4 |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
---|---|
Подшипник | 22217 K |
Закрепительная втулка | H317 |
Фиксирующее кольцо (x1) | FR150x10x4 |