Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
722500
722517 B - SNR
Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
75 mm
D1 - Крышка внешнего диаметра
188 mm
а - Длина корпуса
210 mm
c - Высота основания корпуса
25 mm
h - Высота центра подшипника
105 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам
114 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)