Фланцевый узел для подшипников на закрепительной втулке, из серого чугуна, для использования с консистентной смазкой
Фланцевый корпус из высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 80 mm |
| D1 - Крышка внешнего диаметра | 198 mm |
| а - Длина корпуса | 210 mm |
| c - Высота основания корпуса | 25 mm |
| h - Высота центра подшипника | 105 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 118 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 170 mm |
| N - Диаметр монтажного отверстия | 18 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 160 mm |
| Вес | 12,5 kg |
| Материал корпуса | grey cast |
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
| Болты крышки | M8x25 |
| Рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 N-m |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Войлочное уплотнение | FS 9 x 7,5 x 315 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | |
|---|---|
| Подшипник | 1218 K C3 |
| Закрепительная втулка | H218 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR160x10x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | |
|---|---|
| Подшипник | 2218 K C3 |
| Закрепительная втулка | H318 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR160x10x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | |
|---|---|
| Подшипник | 22218 K |
| Закрепительная втулка | H318 |
| Фиксирующее кольцо (x1) | FR160x10x5 |