• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Радиально-упорные шарикоподшипники однорядные или для парного монтажа (дуплексы)

7321BL1G - NTN

7321BL1G

Радиальный шарикоподшипник качения, массивный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу

Конструкция однорядного радиального шарикоподшипника позволяет противостоять комбинированным нагрузкам с преобладающей осевой составляющей.  Установка в паре с подшипником того же типа обеспечивает высокую жёсткость конструкции.
Ассортимент NTN доступен в различных исполнениях: с углом контакта 30° или 40°, с полиамидным, стальным или латунным сепаратором, с возможностью универсальной установки, различными зазорами и преднатягами, и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр105 mm
D - Наружный диаметр225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца49 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца145,8 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца145,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца184,4 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца203,8 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси93,5 mm
α - Угол контакта40 °
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Вес8,36 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность224 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность194 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка11,8 kN
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом3800 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой2900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала119 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса211 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса218 mm
r1a - Максимальный радиус галтели1 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image