Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений , где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 20 mm D - Наружный диаметр 37 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 9 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 25,9 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 24,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 31,1 mm D2 - Внутренний диаметр наружного кольца 33,6 mm а - Точка приложения нагрузки на оси 8,3 mm α - Угол контакта 15 ° rs - Минимальный радиус галтели 0,3 mm r1s - Минимальный радиус галтели 0,15 mm Класс точности P42 Вес 0,04 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 8,45 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 4,9 kN f0 - Коэффициент 14.9 N lim - Предельная скорость при смазывании маслом 65800 tr/min N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой 41100 tr/min Преднатяг GN Величина преднатяга 0,049 kN Осевая жесткость 33,9 N/µm Радиальная жесткость 181,3 N/µm Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 22,5 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 34,5 mm Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса 35,8 mm r1a - Максимальный радиус галтели 0,15 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 0,3 mm
Industry Calcul Factors