Высокопрецизионный радиально-упорный шарикоподшипник, литой полиамидный сепаратор, центрированный по шарикам
Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности. Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков. В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости, уплотнениям, особенностям смазывания, и т.д.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 25 mm |
| D - Наружный диаметр | 42 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 9 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 30,9 mm |
| d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 29,7 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 36,1 mm |
| D2 - Внутренний диаметр наружного кольца | 38,6 mm |
| а - Точка приложения нагрузки на оси | 12,4 mm |
| α - Угол контакта | 25 ° |
| rs - Минимальный радиус галтели | 0,3 mm |
| r1s - Минимальный радиус галтели | 0,15 mm |
| Класс точности | P42 |
| Вес | 0,04 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 8,6 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 5,5 kN |
| f0 - Коэффициент | 15.7 |
| N lim - Предельная скорость при смазывании маслом | 49000 tr/min |
| N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой | 30300 tr/min |
| Преднатяг | GL |
| Величина преднатяга | 0,02 kN |
| Осевая жесткость | 48,5 N/µm |
| Радиальная жесткость | 107,4 N/µm |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 27,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 39,5 mm |
| Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 40,8 mm |
| r1a - Максимальный радиус галтели | 0,15 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 0,3 mm |