Высокопрецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

7906UADG/GLP42 - NTN

7906UADG/GLP42

Высокопрецизионные радиальные шарикоподшипники повышают надёжность оборудования благодаря оптимизированной жёсткости, скорости вращения, грузоподъёмности и точности.  Они идеально подходят для применений, где точность особенно важна, например, в шпинделях станков.  В дополнение к стандартной гамме существует ассортимент подшипников, удовлетворяющий специфичные требования к скорости,  уплотнениям,  особенностям смазывания,  и т.д.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр30 mm
D - Наружный диаметр47 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца9 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца35,9 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца34,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца41,1 mm
D2 - Внутренний диаметр наружного кольца43,6 mm
а - Точка приложения нагрузки на оси13,5 mm
α - Угол контакта25 °
rs - Минимальный радиус галтели0,3 mm
r1s - Минимальный радиус галтели0,15 mm
Класс точностиP42
Вес0,05 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность9 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,3 kN
f0 - Коэффициент16.1
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом42600 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой26400 tr/min
ПреднатягGL
Величина преднатяга0,02 kN
Осевая жесткость52,1 N/µm
Радиальная жесткость115,7 N/µm
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала32,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса44,5 mm
Db max - Максимальный диаметр буртика корпуса45,8 mm
r1a - Максимальный радиус галтели0,15 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image